Rejestracja
Warunki filtrowania
  • D
  • Main Body Height t(mm)
  • Surface finish body
  • A=Handle length(mm)
  • B=Width(mm)
  • D3(mm)
  • H1(Nm)
  • T=thread depth(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

T-grips stainless steel (06648)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 14.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

D

Main Body Height t

(mm)

Surface finish body

A=Handle length

(mm)

B=Width

(mm)

D3

(mm)

H1

(Nm)

T=thread depth

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
M6
32.9
Blasted
55.2
12.3
14
21
12
1 szt.
M6
32.9
Electropolished
55.2
12.3
14
21
12
1 szt.
M8
32.9
Blasted
55.2
12.3
14
21
12
1 szt.
M8
32.9
Electropolished
55.2
12.3
14
21
12
1 szt.
M6
37
Blasted
65.3
14
16
22.7
16
1 szt.
M6
37
Electropolished
65.3
14
16
22.7
16
1 szt.
M8
37
Blasted
65.3
14
16
22.7
16
1 szt.
M8
37
Electropolished
65.3
14
16
22.7
16
1 szt.
M10
37
Blasted
65.3
14
16
22.7
16
1 szt.
M10
37
Electropolished
65.3
14
16
22.7
16
1 szt.
M10
41.2
Blasted
75.3
17.8
20
24.9
16
1 szt.
M10
41.2
Electropolished
75.3
17.8
20
24.9
16
1 szt.
M12
41.2
Blasted
75.3
17.8
20
24.9
16
1 szt.
M12
41.2
Electropolished
75.3
17.8
20
24.9
16
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
8.39 €
( 9.98 € )
4 dni robocze
9.29 €
( 11.06 € )
4 dni robocze
8.39 €
( 9.98 € )
4 dni robocze
9.29 €
( 11.06 € )
4 dni robocze
10.03 €
( 11.94 € )
4 dni robocze
11.11 €
( 13.22 € )
4 dni robocze
10.03 €
( 11.94 € )
4 dni robocze
11.11 €
( 13.22 € )
4 dni robocze
10.03 €
( 11.94 € )
4 dni robocze
11.11 €
( 13.22 € )
4 dni robocze
12.46 €
( 14.83 € )
4 dni robocze
13.83 €
( 16.46 € )
4 dni robocze
12.46 €
( 14.83 € )
4 dni robocze
13.83 €
( 16.46 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Advantage: high manual tightening forces possible

· Stainless steel 1.4308, abrasive blasted or electropolished