Rejestracja
Warunki filtrowania

Knurled knobs Form C, with standard scale (06100)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 21.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H2

Surface finish body

Component material

Colour Cap

Size

(mm)

D=bore

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

H1

(Nm)

T=bore depth

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
21
22
5
-
Steel
Black grey RAL 7021
1
5
19
19
M3
10.5
10
1 szt.
21
22
5
Hardened, ground and black oxidised
-
Orange RAL 2004
1
5
19
19
M3
10.5
10
1 szt.
21
22
5
Hardened, ground and black oxidised
-
Signal green RAL6032
1
5
19
19
M3
10.5
10
1 szt.
21
22
5
Hardened, ground and black oxidised
-
Blue RAL5017
1
5
19
19
M3
10.5
10
1 szt.
21
22
5
-
Steel
Light grey RAL 7035
1
5
19
19
M3
10.5
10
1 szt.
21
22
5
-
Steel
Traffic red RAL 3020
1
5
19
19
M3
10.5
10
1 szt.
21
22
5
-
Steel
Rape yellow RAL 1021
1
5
19
19
M3
10.5
10
1 szt.
26
26
6
-
Steel
Black grey RAL 7021
2
6
23
23
M3
12
10
1 szt.
26
26
6
Hardened, ground and black oxidised
-
Orange RAL 2004
2
6
23
23
M3
12
10
1 szt.
26
26
6
Hardened, ground and black oxidised
-
Signal green RAL6032
2
6
23
23
M3
12
10
1 szt.
26
26
6
Hardened, ground and black oxidised
-
Blue RAL5017
2
6
23
23
M3
12
10
1 szt.
26
26
6
-
Steel
Light grey RAL 7035
2
6
23
23
M3
12
10
1 szt.
26
26
6
-
Steel
Traffic red RAL 3020
2
6
23
23
M3
12
10
1 szt.
26
26
6
-
Steel
Rape yellow RAL 1021
2
6
23
23
M3
12
10
1 szt.
34
36
7
-
Steel
Black grey RAL 7021
3
8
31
31
M4
17.5
14
1 szt.
34
36
7
Hardened, ground and black oxidised
-
Orange RAL 2004
3
8
31
31
M4
17.5
14
1 szt.
34
36
7
Hardened, ground and black oxidised
-
Signal green RAL6032
3
8
31
31
M4
17.5
14
1 szt.
34
36
7
Hardened, ground and black oxidised
-
Blue RAL5017
3
8
31
31
M4
17.5
14
1 szt.
34
36
7
-
Steel
Light grey RAL 7035
3
8
31
31
M4
17.5
14
1 szt.
34
36
7
-
Steel
Traffic red RAL 3020
3
8
31
31
M4
17.5
14
1 szt.
34
36
7
-
Steel
Rape yellow RAL 1021
3
8
31
31
M4
17.5
14
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
8.24 €
( 9.81 € )
4 dni robocze
8.24 €
( 9.81 € )
4 dni robocze
8.24 €
( 9.81 € )
4 dni robocze
8.24 €
( 9.81 € )
4 dni robocze
8.24 €
( 9.81 € )
4 dni robocze
8.24 €
( 9.81 € )
4 dni robocze
8.24 €
( 9.81 € )
4 dni robocze
8.65 €
( 10.29 € )
4 dni robocze
8.65 €
( 10.29 € )
4 dni robocze
8.65 €
( 10.29 € )
4 dni robocze
8.65 €
( 10.29 € )
4 dni robocze
8.65 €
( 10.29 € )
4 dni robocze
8.65 €
( 10.29 € )
4 dni robocze
8.65 €
( 10.29 € )
4 dni robocze
10.18 €
( 12.11 € )
4 dni robocze
10.18 €
( 12.11 € )
4 dni robocze
10.18 €
( 12.11 € )
4 dni robocze
10.18 €
( 12.11 € )
4 dni robocze
10.18 €
( 12.11 € )
4 dni robocze
10.18 €
( 12.11 € )
4 dni robocze
10.18 €
( 12.11 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Form C: optimum readability due to incorporated scale marking