Rejestracja
Potwierdzono
  • D=plate diameter(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Swivel feet plates stainless steel (27803) (27803-1080)

Numer części:

27803-1080
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
27803-1080

D=plate diameter

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
78.5
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
14.81 €
( 17.62 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Components for assembling a swivel foot

· Application sectors: machine and equipment construction, foodstuff industry, logistics and assembly

· Any plate can be combined with any threaded spindle or ball joint

· The rubber pad is resistant to oil and water, antibacterial and antimicrobial protection

· Temperature range -20° C to +100 °C (in water +60 °C)

Numer części został potwierdzony