Rejestracja
Potwierdzono
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • Form
  • M1(mm)
  • M2(mm)
  • M3(mm)
  • M4(mm)
  • M5(mm)
  • Type=Internal diameter(mm)
  • V1(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Linear actuator connector clamps, flange (K0498) (K0498.50)

    Numer części:

    K0498.50
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K0498.50

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    Form

    M1

    (mm)

    M2

    (mm)

    M3

    (mm)

    M4

    (mm)

    M5

    (mm)

    Type=Internal diameter

    (mm)

    V1

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Minimalna wielkość zamówienia
    92
    100
    130
    10.5 (4x)
    B
    50
    60
    100
    62
    98
    50
    M10x35
    0.6788
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    39.94 €
    ( 47.53 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Construction element for linear actuator

    · Application sectors: machine construction, safety equipment, housings, structures

    · On request: clamping levers for fastening

    Numer części został potwierdzony