Rejestracja
Warunki filtrowania
  • H
  • B
  • Main colour
  • Size
  • X=thread
  • A=Handle length(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • D2(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Clamping levers, Zinc with External thread and clamping force intensifier, matt textured (K1626) (K1626.208185X30)

    Numer części:

    K1626.208185X30
    Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K1626.208185X30

    H

    B

    Main colour

    Surface finish component

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    D2

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    Weight

    (kg)

    RoHS

    PL Edelstahl

    Minimalna wielkość zamówienia
    38.5
    10
    signal green RAL 6032
    -
    2
    M8
    65
    77.5
    25
    27.7
    52.6
    55.6
    30
    -
    -
    -
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    30.34 €
    ( 36.10 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Significant increase of the clamping force with the same tightening torque

    · High quality axial needle bearing with high load rating and long service life

    · The component surface is protected by the stationary lower ring