Rejestracja
Potwierdzono
  • Main material
  • Surface finish body
  • D1=Thread(mm)
  • H(mm)
  • T(mm)
  • T1(mm)
  • SW1(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Positioning bushes, Steel or Stainless Steel with status sensor, Form A, full thread (K1839) (K1839.1061211)

    Numer części:

    K1839.1061211
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K1839.1061211

    Main material

    Steel code

    Surface finish body

    D1=Thread

    (mm)

    H

    (mm)

    T

    (mm)

    T1

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Minimalna wielkość zamówienia
    steel
    -
    hardened and black oxid finish
    M12x1.5
    15
    11
    4
    6
    0.0250
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    108.96 €
    ( 129.66 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Universally applicable

    · electronic status monitoring

    · Process control

    · Individually adjustable

    Numer części został potwierdzony