Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Catch plates, Form B (K0045)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Main material

for Art. No.

Surface finish body

Steel code component

Weight

(kg)

PL Edelstahl

Minimalna wielkość zamówienia
steel
K0045.2641351
galvanised and passivated
-
0.0376
false
1 szt.
stainless steel
K0045.2641352
bright
1.4301
0.0368
true
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
0.69 €
( 0.82 € )
4 dni robocze
1.99 €
( 2.37 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Material:
Steel or stainless steel 1.4301
Version:
Galvanized and blue chromed.
Stainless steel bright.
Note:

Latches with draw bail for safe holding and locking of hatches, container lids, machine cladding etc. By exceeding the dead centre they resist vibration.
The locking force is applied by drawing on the bail.

The hole D2 can be used to secure against unintentional opening or attaching an official lead seal.

The latches can be screwed down or riveted.

Order catch plates separately.

The retaining force F1 applies to the latch, not the catch plate.