Rejestracja
Potwierdzono
  • D=thread
    • M20
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • L(mm)
  • L1=thread length(mm)
  • L2(mm)
  • L3 min.(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • SW(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • SW3(mm)
  • radial offset compensation, X max.(mm)
  • Max. permissible tensile and compressive stress(kN)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Quick-fit couplings with angular and radial offset compensation (23454) (23454-20)

Numer części:

23454-20
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
23454-20

D=thread

D1

(mm)

D2

(mm)

L

(mm)

L1=thread length

(mm)

L2

(mm)

L3 min.

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

SW

(mm)

SW1

(mm)

SW2

(mm)

SW3

(mm)

radial offset compensation, X max.

(mm)

Max. permissible tensile and compressive stress

(kN)

Minimalna wielkość zamówienia
[M20] M20
60
32
129
42
26
34
62
53
55
46
27
18
1
30
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
144.32 €
( 171.74 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Compact design

· Versatile use

· No axial play, adjustable

· Compatible with all common pneumatic and hydraulic cylinders

· Different thread sizes

Numer części został potwierdzony