Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Body O.D./Thread M(mm)
  • Initial Load (Range)(N)
  • Initial Load(N)
  • D1(mm)
  • L=Length(mm)
  • H(mm)
  • N(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Spring plungers with slot and ball, long version, standard spring force (03010)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 7.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Body O.D./Thread M

(mm)

Initial Load (Range)

(N)

Initial Load

(N)

Max. Load

(N)

D1

(mm)

L=Length

(mm)

H

(mm)

N

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
4
0.01 to 50
4
10
2.5
16
0.8
0.6
1 szt.
5
0.01 to 50
6
11
3
20
0.9
0.8
1 szt.
6
0.01 to 50
9
13
3.5
25
1
1
1 szt.
8
0.01 to 50
15
30
5
30
1.5
1.2
1 szt.
10
0.01 to 50
20
35
6
35
2
1.6
1 szt.
12
0.01 to 50
30
55
8
40
2.5
2
1 szt.
16
50.01 to 100
65
125
10
45
3.5
2.5
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
3.64 €
( 4.33 € )
4 dni robocze
3.64 €
( 4.33 € )
4 dni robocze
3.64 €
( 4.33 € )
4 dni robocze
4.87 €
( 5.80 € )
4 dni robocze
5.52 €
( 6.57 € )
4 dni robocze
6.69 €
( 7.96 € )
4 dni robocze
8.40 €
( 10.00 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Quick indexing, positioning and fixating of components

· Application sectors: machine and plant construction, trade, domestic

· Universally applicable and easy to mount

· ball point hardened

· Stainless steel 1.4305, 1.4034, 1.4310