Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Thread(mm)
  • Form
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=locking pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1=Handle length(mm)
  • L3(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Indexing plungers with grip, Form A and C (03099) (03099-040816)

Numer części:

03099-040816
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
03099-040816

Thread

(mm)

Form

B

(mm)

B1

(mm)

D=locking pin diameter

(mm)

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

L1=Handle length

(mm)

L3

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Minimalna wielkość zamówienia
16
A
14.4
4.8
8
16
2.3
10
60.4
40
32
35
15
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
17.73 €
( 21.10 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Can be used for all types of locking and fixating

· The lock is released by turning the grip 180°

· Indexing notch for holding the position

· Indexing pin hardened