Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Thread(mm)
  • Travel S(mm)
  • Length L(mm)
  • Steel code
  • Grade
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • SW(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Indexing plungers, steel or stainless steel, without collar, with plastic mushroom grip and locknut (03093)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 24.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Body Material

Thread

(mm)

Travel S

(mm)

Length L

(mm)

Steel code

Grade

Surface finish body

Size

D=pin diameter

(mm)

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

SW

(mm)

Order No. screw-in washer

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Minimalna wielkość zamówienia
Stainless Steel
8x1
4
38.5
1.4034
-
Hardened
0
4
18
1.3
21
13.5
13
03094-90
12
6
1 szt.
Stainless Steel
10x1
5
43.5
1.4034
-
Hardened
1
5
21
1.3
24
14.5
17
03094-91
12
5
1 szt.
Stainless Steel
12x1.5
6
51.7
1.4034
-
Hardened
2
6
25
1.8
28
17.7
19
03094-92
14
6
1 szt.
Stainless Steel
16x1.5
8
68
1.4034
-
Hardened
3
8
33
2.3
36
24
24
03094-93
35
15
1 szt.
Stainless Steel
20x1.5
10
74
1.4034
-
Hardened
4
10
33
2.8
40
24
30
03094-94
34
15
1 szt.
Stainless Steel
20x1.5
12
78
1.4034
-
Hardened
4
12
33
2.8
42
24
30
03094-94
39
15
1 szt.
Stainless Steel
24x2
16
96
1.4034
-
Hardened
5
16
40
3.2
50
30
36
03094-95
46
20
1 szt.
Stainless Steel
6x0.75
3.5
31.5
1.4034
-
Hardened
9
3
14
0.8
17
11
10
03094-99
10
4.5
1 szt.
Stainless Steel
8x1
4
38.5
1.4305
-
Not hardened
0
4
18
1.3
21
13.5
13
03094-90
12
6
1 szt.
Stainless Steel
10x1
5
43.5
1.4305
-
Not hardened
1
5
21
1.3
24
14.5
17
03094-91
12
5
1 szt.
Stainless Steel
12x1.5
6
51.7
1.4305
-
Not hardened
2
6
25
1.8
28
17.7
19
03094-92
14
6
1 szt.
Stainless Steel
16x1.5
8
68
1.4305
-
Not hardened
3
8
33
2.3
36
24
24
03094-93
35
15
1 szt.
Stainless Steel
20x1.5
10
74
1.4305
-
Not hardened
4
10
33
2.8
40
24
30
03094-94
34
15
1 szt.
Stainless Steel
20x1.5
12
78
1.4305
-
Not hardened
4
12
33
2.8
42
24
30
03094-94
39
15
1 szt.
Stainless Steel
24x2
16
96
1.4305
-
Not hardened
5
16
40
3.2
50
30
36
03094-95
46
20
1 szt.
Stainless Steel
6x0.75
3.5
31.5
1.4305
-
Not hardened
9
3
14
0.8
17
11
10
03094-99
10
4.5
1 szt.
Steel
8x1
4
38.5
-
5.8
Hardened
0
4
18
1.3
21
13.5
13
03094-90
12
6
1 szt.
Steel
10x1
5
43.5
-
5.8
Hardened
1
5
21
1.3
24
14.5
17
03094-91
12
5
1 szt.
Steel
12x1.5
6
51.7
-
5.8
Hardened
2
6
25
1.8
28
17.7
19
03094-92
14
6
1 szt.
Steel
16x1.5
8
68
-
5.8
Hardened
3
8
33
2.3
36
24
24
03094-93
35
15
1 szt.
Steel
20x1.5
10
74
-
5.8
Hardened
4
10
33
2.8
40
24
30
03094-94
34
15
1 szt.
Steel
20x1.5
12
78
-
5.8
Hardened
4
12
33
2.8
42
24
30
03094-94
39
15
1 szt.
Steel
24x2
16
96
-
5.8
Hardened
5
16
40
3.2
50
30
36
03094-95
46
20
1 szt.
Steel
6x0.75
3.5
31.5
-
5.8
Hardened
9
3
14
0.8
17
11
10
03094-99
10
4.5
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
13.12 €
( 15.61 € )
4 dni robocze
12.52 €
( 14.90 € )
4 dni robocze
14.16 €
( 16.85 € )
4 dni robocze
16.81 €
( 20.00 € )
4 dni robocze
24.59 €
( 29.26 € )
4 dni robocze
27.02 €
( 32.15 € )
4 dni robocze
30.69 €
( 36.52 € )
4 dni robocze
13.77 €
( 16.39 € )
4 dni robocze
13.12 €
( 15.61 € )
4 dni robocze
12.52 €
( 14.90 € )
4 dni robocze
14.16 €
( 16.85 € )
4 dni robocze
16.81 €
( 20.00 € )
4 dni robocze
24.59 €
( 29.26 € )
4 dni robocze
27.02 €
( 32.15 € )
4 dni robocze
30.69 €
( 36.52 € )
4 dni robocze
13.77 €
( 16.39 € )
4 dni robocze
7.12 €
( 8.47 € )
4 dni robocze
6.79 €
( 8.08 € )
4 dni robocze
7.31 €
( 8.70 € )
4 dni robocze
8.90 €
( 10.59 € )
4 dni robocze
13.23 €
( 15.74 € )
4 dni robocze
14.52 €
( 17.28 € )
4 dni robocze
16.52 €
( 19.66 € )
4 dni robocze
7.49 €
( 8.91 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Indexing plungers facilitate indexing and locking

· Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

· High stability

· Material: steel or stainless steel