Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Body Material
  • Thread(mm)
  • Travel S(mm)
  • Length L(mm)
  • Grade
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D4(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L4(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Indexing plungers, steel or stainless steel with stainless steel pull ring and locknut (03092) (03092-4410)

Numer części:

03092-4410
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
03092-4410

Body Material

Thread

(mm)

Travel S

(mm)

Length L

(mm)

Steel code

Grade

Surface finish body

Size

D=pin diameter

(mm)

D4

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L4

(mm)

SW1

(mm)

SW2

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Minimalna wielkość zamówienia
Steel
20x1.5
10
78
-
5.8
Hardened
4
10
28
2.8
28
12
25
22
30
34
15
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
13.29 €
( 15.82 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Indexing plungers facilitate indexing and locking

· Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

· High stability

· Key ring to operate the indexing plungers

· Material: steel or stainless steel