Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Size
  • L=Length(mm)
  • L2(mm)
  • D(mm)
  • D7(mm)
  • A=Centre distance(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1=Handle height(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • SW=key width(mm)
  • PL Edelstahl
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Crank handles with fold-away grip, with square socket (06500)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 12.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Size

Version 2

L=Length

(mm)

L2

(mm)

D

(mm)

D7

(mm)

A=Centre distance

(mm)

H=Height

(mm)

H1=Handle height

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

H4

(mm)

SW=key width

(mm)

PL Edelstahl

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
1
Without transverse hole
104
12.7
24
-
80
85.7
49
28.5
13
-
8
-
0.1073
1 szt.
1
With transverse bore
104
12.7
24
M6
80
85.7
49
28.5
13
7.5
8
No
0.1070
1 szt.
1
Without transverse hole
104
12.7
24
-
80
85.7
49
28.5
13
-
10
-
0.1037
1 szt.
1
With transverse bore
104
12.7
24
M6
80
85.7
49
28.5
13
7.5
10
No
0.1040
1 szt.
2
Without transverse hole
129
15.7
29
-
100
105.2
59.5
35.5
13
-
10
-
0.1779
1 szt.
2
Without transverse hole
129
15.7
29
-
100
105.2
59.5
35.5
13
-
12
-
0.1732
1 szt.
2
With transverse bore
129
15.7
29
M6
100
105.2
59.5
35.5
13
7.5
10
No
0.1780
1 szt.
2
With transverse bore
129
15.7
29
M6
100
105.2
59.5
35.5
13
7.5
12
No
0.1730
1 szt.
3
Without transverse hole
161
19.5
36
-
125
140
83
44
18.5
-
12
-
0.3825
1 szt.
3
Without transverse hole
161
19.5
36
-
125
140
83
44
18.5
-
14
-
0.3754
1 szt.
3
With transverse bore
161
19.5
36
M6
125
140
83
44
18.5
7.5
12
No
0.3820
1 szt.
3
With transverse bore
161
19.5
36
M6
125
140
83
44
18.5
7.5
14
No
0.3750
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
45.44 €
( 54.07 € )
4 dni robocze
49.50 €
( 58.91 € )
4 dni robocze
45.44 €
( 54.07 € )
4 dni robocze
49.50 €
( 58.91 € )
4 dni robocze
48.67 €
( 57.92 € )
4 dni robocze
48.67 €
( 57.92 € )
4 dni robocze
52.73 €
( 62.75 € )
4 dni robocze
52.73 €
( 62.75 € )
4 dni robocze
52.91 €
( 62.96 € )
4 dni robocze
52.91 €
( 62.96 € )
4 dni robocze
57.10 €
( 67.95 € )
4 dni robocze
57.10 €
( 67.95 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· For long adjustment travel

· Application sectors: machine, plant, equipment construction and measuring devices

· Axial and radial fastening options

· Version: square socket