Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Handle length(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H2(mm)
  • Size
  • T=thread depth(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Tension levers stainless steel with internal thread, 0° (06341)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 6.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Handle length

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

H2

(mm)

Size

X=thread

T=thread depth

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
88.1
24
10
25
40
32.5
1
M8
18
1 szt.
88.1
24
10
25
40
32.5
1
M10
18
1 szt.
104
28
12
32
46
36.5
2
M10
20
1 szt.
104
28
12
32
46
36.5
2
M12
20
1 szt.
126.5
33
13
32
52
41
3
M16
23
1 szt.
128.5
41
13
32
61
49
4
M20
26
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
15.70 €
( 18.68 € )
4 dni robocze
15.70 €
( 18.68 € )
4 dni robocze
19.44 €
( 23.13 € )
4 dni robocze
19.44 €
( 23.13 € )
4 dni robocze
23.54 €
( 28.01 € )
4 dni robocze
32.65 €
( 38.85 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· The clamping lever represents reliability and a high level of stability

· Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

· Application fields: machine and plant construction, furniture industry, heating and air conditioning