Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Handle length(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • Size
  • X=thread
  • No. of teeth
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Tension levers, flat, external thread, 15° (06400)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 38.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Handle length

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

H

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

H4

(mm)

L=thread length

(mm)

Size

X=thread

No. of teeth

Minimalna wielkość zamówienia
100
13.5
33
25
10
19
12
23
29
15
1
M8
20
1 szt.
100
13.5
33
25
10
19
12
23
29
20
1
M8
20
1 szt.
100
13.5
33
25
10
19
12
23
29
25
1
M8
20
1 szt.
100
13.5
33
25
10
19
12
23
29
30
1
M8
20
1 szt.
100
13.5
33
25
10
19
12
23
29
40
1
M8
20
1 szt.
100
13.5
33
25
10
19
12
23
29
50
1
M8
20
1 szt.
100
13.5
33
25
10
19
12
23
29
60
1
M8
20
1 szt.
100
13.5
33
25
10
19
12
23
29
15
1
M10
20
1 szt.
100
13.5
33
25
10
19
12
23
29
20
1
M10
20
1 szt.
100
13.5
33
25
10
19
12
23
29
25
1
M10
20
1 szt.
100
13.5
33
25
10
19
12
23
29
30
1
M10
20
1 szt.
100
13.5
33
25
10
19
12
23
29
40
1
M10
20
1 szt.
100
13.5
33
25
10
19
12
23
29
50
1
M10
20
1 szt.
100
13.5
33
25
10
19
12
23
29
60
1
M10
20
1 szt.
127
19
41
30
12
22
13.5
26
38
20
2
M10
24
1 szt.
127
19
41
30
12
22
13.5
26
38
25
2
M10
24
1 szt.
127
19
41
30
12
22
13.5
26
38
30
2
M10
24
1 szt.
127
19
41
30
12
22
13.5
26
38
40
2
M10
24
1 szt.
127
19
41
30
12
22
13.5
26
38
50
2
M10
24
1 szt.
127
19
41
30
12
22
13.5
26
38
60
2
M10
24
1 szt.
127
19
41
30
12
22
13.5
26
38
20
2
M12
24
1 szt.
127
19
41
30
12
22
13.5
26
38
25
2
M12
24
1 szt.
127
19
41
30
12
22
13.5
26
38
30
2
M12
24
1 szt.
127
19
41
30
12
22
13.5
26
38
40
2
M12
24
1 szt.
127
19
41
30
12
22
13.5
26
38
50
2
M12
24
1 szt.
127
19
41
30
12
22
13.5
26
38
60
2
M12
24
1 szt.
145
23
45
37
14
28
17
33
48
20
3
M12
26
1 szt.
145
23
45
37
14
28
17
33
48
25
3
M12
26
1 szt.
145
23
45
37
14
28
17
33
48
30
3
M12
26
1 szt.
145
23
45
37
14
28
17
33
48
40
3
M12
26
1 szt.
145
23
45
37
14
28
17
33
48
50
3
M12
26
1 szt.
145
23
45
37
14
28
17
33
48
60
3
M12
26
1 szt.
145
23
45
37
14
28
17
33
48
20
3
M16
26
1 szt.
145
23
45
37
14
28
17
33
48
25
3
M16
26
1 szt.
145
23
45
37
14
28
17
33
48
30
3
M16
26
1 szt.
145
23
45
37
14
28
17
33
48
40
3
M16
26
1 szt.
145
23
45
37
14
28
17
33
48
50
3
M16
26
1 szt.
145
23
45
37
14
28
17
33
48
60
3
M16
26
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
22.44 €
( 26.70 € )
4 dni robocze
22.44 €
( 26.70 € )
4 dni robocze
22.44 €
( 26.70 € )
4 dni robocze
22.44 €
( 26.70 € )
4 dni robocze
23.56 €
( 28.04 € )
4 dni robocze
23.56 €
( 28.04 € )
4 dni robocze
23.56 €
( 28.04 € )
4 dni robocze
22.44 €
( 26.70 € )
4 dni robocze
22.44 €
( 26.70 € )
4 dni robocze
22.44 €
( 26.70 € )
4 dni robocze
22.44 €
( 26.70 € )
4 dni robocze
23.56 €
( 28.04 € )
4 dni robocze
23.56 €
( 28.04 € )
4 dni robocze
23.56 €
( 28.04 € )
4 dni robocze
27.37 €
( 32.57 € )
4 dni robocze
27.37 €
( 32.57 € )
4 dni robocze
27.37 €
( 32.57 € )
4 dni robocze
28.70 €
( 34.15 € )
4 dni robocze
28.70 €
( 34.15 € )
4 dni robocze
28.70 €
( 34.15 € )
4 dni robocze
27.37 €
( 32.57 € )
4 dni robocze
27.37 €
( 32.57 € )
4 dni robocze
27.37 €
( 32.57 € )
4 dni robocze
28.70 €
( 34.15 € )
4 dni robocze
28.70 €
( 34.15 € )
4 dni robocze
28.70 €
( 34.15 € )
4 dni robocze
32.71 €
( 38.92 € )
4 dni robocze
32.71 €
( 38.92 € )
4 dni robocze
32.71 €
( 38.92 € )
4 dni robocze
34.00 €
( 40.46 € )
4 dni robocze
34.00 €
( 40.46 € )
4 dni robocze
34.00 €
( 40.46 € )
4 dni robocze
32.71 €
( 38.92 € )
4 dni robocze
32.71 €
( 38.92 € )
4 dni robocze
32.71 €
( 38.92 € )
4 dni robocze
34.00 €
( 40.46 € )
4 dni robocze
34.00 €
( 40.46 € )
4 dni robocze
34.00 €
( 40.46 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· The clamping lever represents reliability and a high level of stability

· Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

· Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

· Ideal where space is restricted

· Flat design offers additional safety advantages