Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Handle length(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • Size
  • X=thread
  • T=thread depth(mm)
  • No. of teeth
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Clamping levers with internal thread, steel parts stainless steel, satin finish (06451)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 14.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Handle length

(mm)

A1=Handle length

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3=handle height

(mm)

H4

(mm)

Size

X=thread

T=thread depth

(mm)

No. of teeth

Minimalna wielkość zamówienia
30
37
7
10
13
14
24.5
4
14.5
30
33
0
M3
9
16
1 szt.
30
37
7
10
13
14
24.5
4
14.5
30
33
0
M4
9
16
1 szt.
30
37
7
10
13
14
24.5
4
14.5
30
33
0
M5
9
16
1 szt.
40
47
7
10
13
14
24.5
4
14.5
31
34
1
M4
9
16
1 szt.
40
47
7
10
13
14
24.5
4
14.5
31
34
1
M5
9
16
1 szt.
40
47
7
10
13
14
24.5
4
14.5
31
34
1
M6
9
16
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
2
M6
12
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
2
M8
12
20
1 szt.
80
91
11
16
21
22
37
10
24
54.5
58.5
3
M8
14
22
1 szt.
80
91
11
16
21
22
37
10
24
54.5
58.5
3
M10
14
22
1 szt.
95
109
13
19
27
27.5
43
10
27
63
67.5
4
M10
17
24
1 szt.
95
109
13
19
27
27.5
43
10
27
63
67.5
4
M12
17
24
1 szt.
110
126
15
23
31
32
49
12
31.5
73
77.5
5
M12
23
26
1 szt.
110
126
15
23
31
32
49
12
31.5
73
77.5
5
M16
23
26
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
8.90 €
( 10.59 € )
4 dni robocze
8.90 €
( 10.59 € )
4 dni robocze
8.90 €
( 10.59 € )
4 dni robocze
8.90 €
( 10.59 € )
4 dni robocze
8.90 €
( 10.59 € )
4 dni robocze
8.90 €
( 10.59 € )
4 dni robocze
11.07 €
( 13.17 € )
4 dni robocze
11.07 €
( 13.17 € )
4 dni robocze
12.54 €
( 14.92 € )
4 dni robocze
12.54 €
( 14.92 € )
4 dni robocze
16.85 €
( 20.05 € )
4 dni robocze
16.85 €
( 20.05 € )
4 dni robocze
20.92 €
( 24.89 € )
4 dni robocze
20.92 €
( 24.89 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· The KIPP clamping lever stands for reliability, stability and versatility

· Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

· Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

· Different thread sizes and handle lengths