Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Handle length(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • Size
  • X=thread
  • No. of teeth
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Clamping levers with protective cap and external thread, steel parts stainless steel, satin finish (06461)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 32.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Handle length

(mm)

A1=Handle length

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3=handle height

(mm)

H4

(mm)

L=thread length

(mm)

Size

X=thread

No. of teeth

Minimalna wielkość zamówienia
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
15
2
M6
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
20
2
M6
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
25
2
M6
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
30
2
M6
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
40
2
M6
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
50
2
M6
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
60
2
M6
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
15
2
M8
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
20
2
M8
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
25
2
M8
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
30
2
M8
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
40
2
M8
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
50
2
M8
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
60
2
M8
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
20
2
M10
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
25
2
M10
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
30
2
M10
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
40
2
M10
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
50
2
M10
20
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
32
6.5
17.5
42.5
45.5
60
2
M10
20
1 szt.
80
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
20
3
M8
22
1 szt.
80
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
25
3
M8
22
1 szt.
80
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
30
3
M8
22
1 szt.
80
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
40
3
M8
22
1 szt.
80
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
50
3
M8
22
1 szt.
80
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
60
3
M8
22
1 szt.
80
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
20
3
M10
22
1 szt.
80
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
25
3
M10
22
1 szt.
80
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
30
3
M10
22
1 szt.
80
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
40
3
M10
22
1 szt.
80
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
50
3
M10
22
1 szt.
80
91
11
16
21
22
41.5
10
24
54.5
58.5
60
3
M10
22
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
13.77 €
( 16.39 € )
4 dni robocze
13.77 €
( 16.39 € )
4 dni robocze
13.77 €
( 16.39 € )
4 dni robocze
13.77 €
( 16.39 € )
4 dni robocze
14.64 €
( 17.42 € )
4 dni robocze
14.64 €
( 17.42 € )
4 dni robocze
14.64 €
( 17.42 € )
4 dni robocze
13.77 €
( 16.39 € )
4 dni robocze
13.77 €
( 16.39 € )
4 dni robocze
13.77 €
( 16.39 € )
4 dni robocze
13.77 €
( 16.39 € )
4 dni robocze
14.64 €
( 17.42 € )
4 dni robocze
14.64 €
( 17.42 € )
4 dni robocze
14.64 €
( 17.42 € )
4 dni robocze
13.77 €
( 16.39 € )
4 dni robocze
13.77 €
( 16.39 € )
4 dni robocze
13.77 €
( 16.39 € )
4 dni robocze
14.64 €
( 17.42 € )
4 dni robocze
14.64 €
( 17.42 € )
4 dni robocze
14.64 €
( 17.42 € )
4 dni robocze
15.80 €
( 18.80 € )
4 dni robocze
15.80 €
( 18.80 € )
4 dni robocze
15.80 €
( 18.80 € )
4 dni robocze
16.68 €
( 19.85 € )
4 dni robocze
16.68 €
( 19.85 € )
4 dni robocze
16.68 €
( 19.85 € )
4 dni robocze
15.80 €
( 18.80 € )
4 dni robocze
15.80 €
( 18.80 € )
4 dni robocze
15.80 €
( 18.80 € )
4 dni robocze
16.68 €
( 19.85 € )
4 dni robocze
16.68 €
( 19.85 € )
4 dni robocze
16.68 €
( 19.85 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· The KIPP clamping lever stands for reliability, stability and versatility

· Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

· Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

· Cap to protect against dust and dirt

· Different thread sizes and handle lengths