Rejestracja
Warunki filtrowania

Clamping levers, die-cast zinc, flat with internal thread, threaded insert stainless steel (06449)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 20.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Handle length

(mm)

Main colour

Surface finish body

A1=Handle length

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3=handle height

(mm)

H4

(mm)

Size

X=thread

T=thread depth

(mm)

No. of teeth

PL Edelstahl

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
65
Jet black RAL 9005
Satin finish
74.5
10.1
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
2
M6
12
20
-
0.0816
1 szt.
65
Orange RAL 2004
Plastic-coated
74.5
10.1
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
2
M6
12
20
-
0.0821
1 szt.
65
Jet black RAL 9005
Textured matt
74.5
10.1
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
2
M6
12
20
No
0.0820
1 szt.
65
Orange RAL 2004
Textured matt
74.5
10.1
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
2
M6
12
20
No
0.0820
1 szt.
65
Traffic red RAL 3020
Textured matt
74.5
10.1
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
2
M6
12
20
No
0.0820
1 szt.
65
Jet black RAL 9005
Satin finish
74.5
10.1
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
2
M8
12
20
-
0.0793
1 szt.
65
Orange RAL 2004
Plastic-coated
74.5
10.1
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
2
M8
12
20
-
0.0792
1 szt.
65
Jet black RAL 9005
Textured matt
74.5
10.1
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
2
M8
12
20
No
0.0790
1 szt.
65
Orange RAL 2004
Textured matt
74.5
10.1
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
2
M8
12
20
No
0.0790
1 szt.
65
Traffic red RAL 3020
Textured matt
74.5
10.1
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
2
M8
12
20
No
0.0790
1 szt.
80
Jet black RAL 9005
Satin finish
91
11.7
16
21.2
22
37
10
23.8
38
42
3
M8
14
22
-
0.1365
1 szt.
80
Orange RAL 2004
Plastic-coated
91
11.7
16
21.2
22
37
10
23.8
38
42
3
M8
14
22
-
0.1272
1 szt.
80
Jet black RAL 9005
Textured matt
91
11.7
16
21.2
22
37
10
23.8
38
42
3
M8
14
22
No
0.1370
1 szt.
80
Orange RAL 2004
Textured matt
91
11.7
16
21.2
22
37
10
23.8
38
42
3
M8
14
22
No
0.1370
1 szt.
80
Traffic red RAL 3020
Textured matt
91
11.7
16
21.2
22
37
10
23.8
38
42
3
M8
14
22
No
0.1370
1 szt.
80
Jet black RAL 9005
Satin finish
91
11.7
16
21.2
22
37
10
23.8
38
42
3
M10
14
22
-
0.1332
1 szt.
80
Orange RAL 2004
Plastic-coated
91
11.7
16
21.2
22
37
10
23.8
38
42
3
M10
14
22
-
0.1337
1 szt.
80
Jet black RAL 9005
Textured matt
91
11.7
16
21.2
22
37
10
23.8
38
42
3
M10
14
22
No
0.1330
1 szt.
80
Orange RAL 2004
Textured matt
91
11.7
16
21.2
22
37
10
23.8
38
42
3
M10
14
22
No
0.1330
1 szt.
80
Traffic red RAL 3020
Textured matt
91
11.7
16
21.2
22
37
10
23.8
38
42
3
M10
14
22
No
0.1330
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
11.74 €
( 13.97 € )
4 dni robocze
11.74 €
( 13.97 € )
4 dni robocze
11.74 €
( 13.97 € )
4 dni robocze
11.74 €
( 13.97 € )
4 dni robocze
11.74 €
( 13.97 € )
4 dni robocze
11.74 €
( 13.97 € )
4 dni robocze
11.74 €
( 13.97 € )
4 dni robocze
11.74 €
( 13.97 € )
4 dni robocze
11.74 €
( 13.97 € )
4 dni robocze
11.74 €
( 13.97 € )
4 dni robocze
13.33 €
( 15.86 € )
4 dni robocze
13.33 €
( 15.86 € )
4 dni robocze
13.33 €
( 15.86 € )
4 dni robocze
13.33 €
( 15.86 € )
4 dni robocze
13.33 €
( 15.86 € )
4 dni robocze
13.33 €
( 15.86 € )
4 dni robocze
13.33 €
( 15.86 € )
4 dni robocze
13.33 €
( 15.86 € )
4 dni robocze
13.33 €
( 15.86 € )
4 dni robocze
13.33 €
( 15.86 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· The KIPP clamping lever stands for reliability, stability and versatility

· Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

· Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

· Flat handle for tight spots

· Flat design offers additional safety advantages