Rejestracja
Potwierdzono
  • Outer Diameter D(mm)
  • Width B (or T)(mm)
  • Bore diameter(mm)
  • Dynamic load rating (radial)(N)
  • Radial load rating(N)
  • Limiting speed [n G](1/min)
  • Reference speed [n ϑr](1/min)
  • Clearance
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Spherical Roller Bearing 230..-BEA-XL-MB1, Symmetric 2 Outer Ribs with Rib Washer, Cylindrical Bore (23072-BEA-XL-MB1-T52BW)

    Spherical Roller Bearing 230..-BEA-XL-MB1, Symmetric 2 Outer Ribs with Rib Washer, Cylindrical Bore 23072-BEA-XL-MB1-T52BW

    Numer części:

    23072-BEA-XL-MB1-T52BW
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    23072-BEA-XL-MB1-T52BW
    Powiązane

    Outer Diameter D

    (mm)

    Width B (or T)

    (mm)

    Bore diameter

    (mm)

    Dynamic load rating (radial)

    (N)

    Radial load rating

    (N)

    Accuracy class

    Limiting speed [n G]

    (1/min)

    Reference speed [n ϑr]

    (1/min)

    Clearance

    Weight

    (kg)

    Minimalna wielkość zamówienia

    -

    540
    134
    360
    2800000
    4650000
    T52BW (Running accuracy P5 for the inner and outer ring)
    1300
    790
    CN
    106.36
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    5,710.12 €
    ( 6,795.04 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Spherical roller bearing 230..-BEA-XL-MB1, symmetric 2 outer ribs with rib washer

    Numer części został potwierdzony