Rejestracja
Potwierdzono

Temperature Sensors [E52-E] (E52-EP3-250-2-B)

Temperature Sensors [E52-E] E52-EP3-250-2-B

Numer części:

E52-EP3-250-2-B
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
E52-EP3-250-2-B

Type

Thermocouple Type

Temperature Measuring Resistor Type

Operating Environment

Operating Temperature Range

(℃)

Sheath, Protecting Tube Length L

(mm)

Terminal Shape

Lead Wire Length F

(m)

Model

Material

Minimalna wielkość zamówienia
Temperature Measuring Resistor
-
Pt
Standard
-50~500
250
Lead out straight type/Without Crimp Spade
2
Pin
Stainless steel
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
135.50 €
( 161.25 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

The E52-E PT100 and thermocouples provide accurate temperature sensing for standard as well as challenging environments, special applications and special mounting requirements. The E52-E series is optimized to work with the range of E5 temperature controllers.
• Thermocouples and PT100 elements
• Wide range of housing, mounting and connection options
• Best performance match with E5 temperature controller portfolio
• Line up for best fitting application performance

Numer części został potwierdzony