Rejestracja
Potwierdzono
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Bearing type
  • Product type
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Minimum temperature resistance(°C)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Heavy Duty Welded Steel Swivel Castor, LS-SPO Series (LS-SPO 150K)

Numer części:

LS-SPO 150K
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LS-SPO 150K

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Product type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Minimum temperature resistance

(°C)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
205
750.01 or More
140
110
160
50
Ball bearing
swivel castor
200
3960
150
50
-20
800
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
260.57 €
( 310.08 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Heavy Duty Welded Steel Swivel Castor, Heavy Duty Swivel Head, Nylon Heavy Duty Wheel

Bracket: LS series

  • particularly robust welded steel construction, zinc-plated, yellow-passivated, Cr6-free
  • axial grooved ball bearing ISO 104 and tapered roller bearing ISO 355 in the swivel head
  • bolted and secured welded central kingpin, extremely strong
  • dust and splash-proof
  • grease nipple

Wheel: SPO series

  • high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, extremely robust heavy-duty version, colour natural white

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C

Numer części został potwierdzony