Rejestracja
Potwierdzono
  • Mounting Height H(mm)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Product type
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Heavy Duty Welded Steel Swivel Castor, LS-GSPO Series (LS-GSPO 150K-35)

Numer części:

LS-GSPO 150K-35
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LS-GSPO 150K-35

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Product type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
255
175
140
200
55
swivel castor
205
7700
150
55
2500
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
459.54 €
( 546.85 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Heavy Duty Welded Steel Swivel Castor, Heavy Duty Swivel Head, Heavy Duty Wheel Made of Compressed Cast Nylon

Bracket: LS series

  • particularly robust welded steel construction, zinc-plated, yellow-passivated, Cr6-free
  • axial grooved ball bearing ISO 104 and tapered roller bearing ISO 355 in the swivel head
  • bolted and secured welded central kingpin, extremely strong
  • dust and splash-proof
  • grease nipple

Wheel: GSPO series

  • high-quality cast nylon, reaction-injected, impact resistant, hardness 80 Shore D, colour natural beige

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • reduced moisture absorption
  • operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
  • consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads

Numer części został potwierdzony