Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze
    • W ciągu 23 dni robocze

Heavy Duty Welded Steel Swivel Castor, LSFE-GB Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
275
Up to 35.00
140
110
200
80
265
11200
200
50
1000
1 szt.
315
Up to 35.00
175
140
250
63
275
18700
200
80
1600
1 szt.
315
Up to 35.00
175
140
250
80
315
19500
250
60
1500
1 szt.
245
Up to 35.00
200
160
160
50
315
28750
250
80
1800
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
497.18 €
( 591.64 € )
7 dni robocze
932.25 €
( 1,109.38 € )
7 dni robocze
1,018.75 €
( 1,212.31 € )
7 dni robocze
1,382.98 €
( 1,645.75 € )
23 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Heavy Duty Welded Steel Swivel Castor, with Polyurethane Spring, Heavy Duty Wheel, with Blickle Besthane® Polyurethane Tread, with Cast Iron Wheel Centre

Bracket: LSFE series

  • particularly robust welded steel construction, zinc-plated, yellow-passivated, Cr6-free
  • elastomer spring for excellent damping properties
  • maintenance-free spring mechanism
  • axial grooved ball bearing ISO 104 and tapered roller bearing ISO 355 in the swivel head
  • bolted and secured welded central kingpin, extremely strong
  • dust and splash-proof
  • grease nipple

Wheel: GB series

  • tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Besthane®, hardness 92 Shore A, colour brown, non-marking, non-staining
  • wheel centre: rugged grey cast iron, with grease nipple from wheel Ø 150 mm, lacquered, colour silver

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C