Rejestracja
Potwierdzono
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Wheel Characteristics
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Bearing type
  • Product type
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Non-marking
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Pressed Steel Swivel Castor, L-PP Series (L-PP 150R-FI)

Numer części:

L-PP 150R-FI
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
L-PP 150R-FI

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Product type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Non-marking

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
235
220.01 to 320.00
Conductivity
140
110
200
50
roller bearing
swivel castor with brake
190
2430
150
50
yes
300
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
105.70 €
( 125.78 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Pressed Steel Swivel Castor, Medium Duty Design, with Top Plate Fitting, Polypropylene Wheel, L-PP Series

Bracket: L series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • double ball bearing in the swivel head
  • strong central kingpin (from wheel Ø 150 mm)
  • swivel head seal
  • minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process

Wheel: PP series

  • high-quality polypropylene, impact resistant, hardness 60 Shore D, colour black

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C

Numer części został potwierdzony