Rejestracja
Potwierdzono
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Product type
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Heavy Duty Welded Steel Swivel Castor, LO-GST Series (LO-GST 250K)

Numer części:

LO-GST 250K
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LO-GST 250K

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Product type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
245
Up to 35.00
200
80
swivel castor
295
10490
250
60
1200
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
487.05 €
( 579.59 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Heavy Duty Welded Steel Swivel Castor, Heavy Duty Wheel, with Blickle Softhane® Polyurethane Tread, with Cast Iron Wheel Centre

Bracket: LO series

  • solid welded steel construction, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • double ball bearing in the swivel head
  • four specially-shaped, hardened bearing seats for additional strength
  • bolted and secured welded central kingpin, extremely strong
  • swivel head seal with labyrinth design
  • grease nipple

Wheel: GST series

  • tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Softhane®, hardness 75 Shore A, colour green, non-marking, non-staining
  • wheel centre: rugged grey cast iron, with grease nipple from wheel Ø 160 mm, lacquered, colour silver

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C

Numer części został potwierdzony