Rejestracja
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Heavy Duty Welded Steel Twin Wheel Swivel Castor, LOD-VSTH Series

Numer części:

LOD-VSTH 75K
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LOD-VSTH 75K
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
354.73 €
( 422.13 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Heavy Duty Welded Steel Twin Wheel Swivel Castor, Heavy Duty Wheel, with Blickle Extrathane® Polyurethane Tread, with Steel Wheel Centre

Bracket: LOD series

  • solid welded steel construction, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • double ball bearing in the swivel head
  • four specially-shaped, hardened bearing seats for additional strength
  • bolted and secured welded central kingpin, extremely strong
  • swivel head seal with labyrinth design
  • grease nipple

Wheel: VSTH series

  • tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A, colour light brown, non-marking, non-staining
  • wheel centre: steel

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C

Numer części został potwierdzony