Rejestracja
Potwierdzono
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Bearing type
  • Product type
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Mounting type
  • Minimum temperature resistance(°C)
  • Load capacity at 3 km/h(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Light Duty Swivel Castor, LKRA-POA Series (LKRA-POA 150G-FI)

Numer części:

LKRA-POA 150G-FI
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LKRA-POA 150G-FI

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Product type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Mounting type

Minimum temperature resistance

(°C)

Load capacity at 3 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
111
80
32
plain bore
swivel castor with brake
182
782
150
32
bolt hole
-25
110
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
65.71 €
( 78.19 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Light Duty Swivel Castor, with Bolt Hole Fitting, Nylon Wheel, LKRA-POA Series

Bracket: LKRA series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • double ball bearing in the swivel head
  • strong central kingpin
  • minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process

Wheel: POA series

  • high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour black

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C

Numer części został potwierdzony