Rejestracja
Potwierdzono
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Bearing type
  • Product type
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Tread color
  • Wheel body color
  • Minimum temperature resistance(°C)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 23 dni robocze

Pressed Steel Swivel Castor, LK-PO Series (LK-PO 82G-ST)

Numer części:

LK-PO 82G-ST
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LK-PO 82G-ST

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Product type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Tread color

Wheel body color

Minimum temperature resistance

(°C)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
110
220.01 to 320.00
-
100
85
80
37
plain bore
swivel castor with brake
110
1034
80
37
natural white
natural white
-25
230
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
65.33 €
( 77.74 € )
23 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Pressed Steel Swivel Castor, Heavy Duty Design, Nylon Wheel

Bracket: LK series

  • strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • double ball bearing in the swivel head
  • strong central kingpin (from wheel Ø 125x50 mm)
  • swivel head seal
  • minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process

Wheel: PO series

  • high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour natural white

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C

Numer części został potwierdzony