Rejestracja
Potwierdzono
  • Load Range(daN)
  • Product type
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Load capacity at 3 km/h(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Pressed Steel Swivel Castor, LH-VSTH Series (LH-VSTH 82K)

Numer części:

LH-VSTH 82K
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LH-VSTH 82K

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Product type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Load capacity at 3 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
485.01 to 750.00
-
swivel castor
112
2577
80
70
500
500
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
149.58 €
( 178.00 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Pressed Steel Swivel Castor, Heavy Duty Design, with Top Plate Fitting, Heavy Duty Wheel, with Blickle Extrathane® Polyurethane Tread, with Steel Wheel Centre

Bracket: LH series

  • strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • heavy fork and top plate
  • double ball bearing in the swivel head
  • bolted and secured central kingpin, extremely strong
  • particularly resistant to shocks and impact due to four specially-shaped, hardened bearing seats

Wheel: VSTH series

  • tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A, colour light brown, non-marking, non-staining
  • wheel centre: steel

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C

Numer części został potwierdzony