Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Wheel Characteristics
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze
    • W ciągu 23 dni robocze

Pressed Steel Swivel Castor, LH-ALBS Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Product type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
140
750.01 or More
-
140
110
100
40
swivel castor
295
5260
250
50
850
1 szt.
140
750.01 or More
Antistatic
140
110
100
40
swivel castor
295
6178
250
50
850
1 szt.
140
750.01 or More
Antistatic
140
110
100
40
swivel castor with brake
295
5738
250
50
850
1 szt.
140
750.01 or More
-
140
110
100
40
swivel castor with brake
295
6740
250
50
850
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
376.40 €
( 447.92 € )
7 dni robocze
462.56 €
( 550.45 € )
23 dni robocze
422.49 €
( 502.76 € )
7 dni robocze
508.65 €
( 605.29 € )
23 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Pressed Steel Swivel Castor, Heavy Duty Design, with Top Plate Fitting, Heavy Duty Wheel, with Blickle Besthane® Soft Polyurethane Tread, with Aluminium Wheel Centre

Bracket: LH series

  • strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • heavy fork and top plate
  • double ball bearing in the swivel head
  • bolted and secured central kingpin, extremely strong
  • particularly resistant to shocks and impact due to four specially-shaped, hardened bearing seats

Wheel: ALBS series

  • tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Besthane® Soft, hardness 75 Shore A, colour blue, non-marking, non-staining
  • wheel centre: die-cast aluminium, colour silver grey

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C