Rejestracja
Warunki filtrowania

Stainless Steel Swivel Castor, LEXR-POEV Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 36.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Plate Length L

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Product type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Non-staining

Rustproof

Minimum temperature resistance

(°C)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
150
80.01 to 140.00
70
125
40
plain bore
swivel castor with brake
102
574
80
32
yes
yes
-25
140
1 szt.
195
80.01 to 140.00
70
160
45
plain bore
swivel castor
102
476
80
32
yes
yes
-25
140
1 szt.
195
80.01 to 140.00
70
160
45
Ball bearing (C)
swivel castor with brake
102
618
80
32
yes
no
-25
140
1 szt.
195
80.01 to 140.00
70
160
45
Ball bearing (C)
swivel castor
102
523
80
32
yes
no
-25
140
1 szt.
195
80.01 to 140.00
70
160
45
Ball bearing (C)
swivel castor with brake
102
613
80
32
yes
yes
-20
140
1 szt.
195
80.01 to 140.00
70
160
45
Ball bearing (C)
swivel castor
102
518
80
32
yes
yes
-20
140
1 szt.
195
80.01 to 140.00
70
160
45
roller bearing
swivel castor with brake
102
600
80
32
yes
yes
-25
140
1 szt.
235
80.01 to 140.00
70
200
50
roller bearing
swivel castor
102
500
80
32
yes
yes
-25
140
1 szt.
195
140.01 to 220.00
70
160
50
plain bore
swivel castor with brake
125
673
100
32
yes
yes
-25
150
1 szt.
195
140.01 to 220.00
70
160
50
plain bore
swivel castor
125
564
100
32
yes
yes
-25
150
1 szt.
195
140.01 to 220.00
70
160
50
Ball bearing (C)
swivel castor with brake
125
722
100
32
yes
no
-25
150
1 szt.
235
140.01 to 220.00
70
200
50
Ball bearing (C)
swivel castor
125
608
100
32
yes
no
-25
150
1 szt.
235
140.01 to 220.00
-
200
50
Ball bearing (CC)
swivel castor with brake
125
770
100
32
yes
yes
-25
150
1 szt.
235
140.01 to 220.00
-
200
50
Ball bearing (CC)
swivel castor
125
650
100
32
yes
yes
-25
150
1 szt.
235
140.01 to 220.00
70
200
50
roller bearing
swivel castor with brake
125
718
100
32
yes
yes
-25
150
1 szt.
235
140.01 to 220.00
70
200
50
roller bearing
swivel castor
125
608
100
32
yes
yes
-25
150
1 szt.
235
140.01 to 220.00
70
200
50
plain bore
swivel castor with brake
150
820
125
37
yes
yes
-25
150
1 szt.
102
140.01 to 220.00
70
80
32
plain bore
swivel castor
150
682
125
37
yes
yes
-25
150
1 szt.
102
140.01 to 220.00
70
80
32
Ball bearing (C)
swivel castor with brake
150
858
125
37
yes
no
-25
150
1 szt.
102
140.01 to 220.00
70
80
32
Ball bearing (C)
swivel castor
150
726
125
37
yes
no
-25
150
1 szt.
102
140.01 to 220.00
-
80
32
Ball bearing (C)
swivel castor
150
930
125
37
yes
yes
-25
150
1 szt.
102
140.01 to 220.00
-
80
32
Ball bearing (C)
swivel castor
150
784
125
37
yes
yes
-25
150
1 szt.
102
140.01 to 220.00
70
80
32
roller bearing
swivel castor with brake
150
865
125
37
yes
yes
-25
150
1 szt.
102
140.01 to 220.00
70
80
32
roller bearing
swivel castor
150
793
125
37
yes
yes
-25
150
1 szt.
102
220.01 to 320.00
88
80
32
Ball bearing (CC)
swivel castor with brake
195
2080
160
50
yes
no
-25
300
1 szt.
125
220.01 to 320.00
88
100
35
Ball bearing (CC)
swivel castor
195
1712
160
50
yes
no
-25
300
1 szt.
125
220.01 to 320.00
-
100
35
Ball bearing (CC)
swivel castor with brake
195
2150
160
50
yes
yes
-25
300
1 szt.
125
220.01 to 320.00
-
100
35
Ball bearing (CC)
swivel castor
195
1704
160
50
yes
yes
-25
300
1 szt.
125
220.01 to 320.00
88
100
35
roller bearing
swivel castor with brake
195
2024
160
50
yes
yes
-25
300
1 szt.
125
220.01 to 320.00
88
100
35
roller bearing
swivel castor
195
1658
160
50
yes
yes
-25
300
1 szt.
125
220.01 to 320.00
88
100
35
Ball bearing (CC)
swivel castor with brake
235
2450
200
50
yes
no
-25
300
1 szt.
150
220.01 to 320.00
88
125
40
Ball bearing (CC)
swivel castor
235
2052
200
50
yes
no
-25
300
1 szt.
150
220.01 to 320.00
-
125
40
Ball bearing (CC)
swivel castor with brake
235
2587
200
50
no
yes
-25
300
1 szt.
150
220.01 to 320.00
-
125
40
Ball bearing (CC)
swivel castor
235
2161
200
50
no
yes
-25
300
1 szt.
150
220.01 to 320.00
88
125
40
roller bearing
swivel castor with brake
235
2433
200
50
yes
yes
-25
300
1 szt.
150
220.01 to 320.00
88
125
40
roller bearing
swivel castor
235
2036
200
50
yes
yes
-25
300
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
94.54 €
( 112.50 € )
7 dni robocze
72.39 €
( 86.14 € )
7 dni robocze
106.26 €
( 126.45 € )
7 dni robocze
83.95 €
( 99.90 € )
7 dni robocze
123.22 €
( 146.63 € )
23 dni robocze
100.89 €
( 120.06 € )
23 dni robocze
102.54 €
( 122.02 € )
7 dni robocze
80.40 €
( 95.68 € )
7 dni robocze
97.28 €
( 115.76 € )
7 dni robocze
78.31 €
( 93.19 € )
7 dni robocze
108.02 €
( 128.54 € )
7 dni robocze
88.88 €
( 105.77 € )
7 dni robocze
124.97 €
( 148.71 € )
23 dni robocze
105.84 €
( 125.95 € )
23 dni robocze
106.35 €
( 126.56 € )
7 dni robocze
87.39 €
( 103.99 € )
7 dni robocze
110.92 €
( 131.99 € )
7 dni robocze
91.73 €
( 109.16 € )
7 dni robocze
120.74 €
( 143.68 € )
7 dni robocze
101.36 €
( 120.62 € )
7 dni robocze
137.66 €
( 163.82 € )
23 dni robocze
118.30 €
( 140.78 € )
23 dni robocze
119.72 €
( 142.47 € )
7 dni robocze
100.54 €
( 119.64 € )
7 dni robocze
242.70 €
( 288.81 € )
7 dni robocze
199.90 €
( 237.88 € )
7 dni robocze
261.09 €
( 310.70 € )
7 dni robocze
218.28 €
( 259.75 € )
7 dni robocze
243.14 €
( 289.34 € )
7 dni robocze
196.62 €
( 233.98 € )
7 dni robocze
283.65 €
( 337.54 € )
7 dni robocze
239.75 €
( 285.30 € )
7 dni robocze
302.03 €
( 359.42 € )
7 dni robocze
258.15 €
( 307.20 € )
7 dni robocze
279.02 €
( 332.03 € )
7 dni robocze
233.93 €
( 278.38 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Stainless Steel Swivel Castor, with Bolt Hole Fitting Heavy Duty Wheel, with 'Blickle Easyroll' Elastic Solid Rubber Tyres, with Nylon Wheel Centre, Non-Marking, Grey

Bracket: LEXR series

  • high-quality chromium-nickel steel (1.4301/AISI 304), stainless steel, vibration-ground finishing
  • double ball bearing in the swivel head
  • strong central kingpin
  • minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
  • all parts including axle material are corrosion-resistant

Wheel: POEV series

  • tyre: high-quality elastic solid rubber "Blickle EasyRoll" in smooth rolling quality, hardness 65 Shore A, colour grey, non-marking
  • wheel centre: high-quality nylon 6, impact resistant, colour black

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +35 °C