Rejestracja
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 23 dni robocze

Twin Compact Swivel Castor, LD-POEV Series

Numer części:

LD-POEV 60KF
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LD-POEV 60KF
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
82.58 €
( 98.27 € )
23 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Twin Compact Swivel Castor, Heavy Duty Wheel, with 'Blickle Easyroll' Elastic Solid Rubber Tyres, with Nylon Wheel Centre, with Synthetic Thread Guard

Bracket: LD series

  • Swivel bracket: zinc die-cast
  • high-quality ball bearing in the swivel head
  • zinc-plated steel threaded pin

Wheel: POEV series

  • tyre: high-quality elastic solid rubber "Blickle EasyRoll" in smooth rolling quality, hardness 65 Shore A, colour black
  • wheel centre: high-quality nylon 6, impact resistant, colour black

Other features:

  • with synthetic thread guard, large
  • high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
  • operating temperature: -20 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +35 °C

Numer części został potwierdzony