Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H(mm)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze
    • W ciągu 23 dni robocze

Heavy Duty Welded Steel Fixed Castor, BS-SPKGSPO Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 7.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
157
485.01 to 750.00
140
110
100
50
157
2400
100
46
600
1 szt.
170
485.01 to 750.00
140
110
125
50
170
2650
125
46
750
1 szt.
200
750.01 or More
140
110
150
60
200
3060
150
46
900
1 szt.
245
Up to 35.00
140
110
200
60
245
4532
200
53
1300
1 szt.
305
Up to 35.00
175
140
250
75
245
8360
200
80
2500
1 szt.
380
Up to 35.00
175
140
300
90
305
8534
250
65
2100
1 szt.
480
Up to 35.00
200
160
400
90
305
11600
250
80
3000
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
214.83 €
( 255.65 € )
23 dni robocze
234.90 €
( 279.53 € )
7 dni robocze
313.24 €
( 372.76 € )
7 dni robocze
444.60 €
( 529.07 € )
23 dni robocze
780.08 €
( 928.30 € )
23 dni robocze
925.45 €
( 1,101.29 € )
23 dni robocze
1,176.12 €
( 1,399.58 € )
23 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Heavy Duty Welded Steel Fixed Castor Heavy Duty Flanged Wheels Made From Compressed Cast Nylon

Bracket: BS series

  • particularly robust welded steel construction
  • zinc-plated, yellow-passivated, Cr6-free

Wheel: SPKGSPO series

  • high-quality cast nylon, impact resistant, hardness 80 Shore D, colour natural beige

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
  • the load capacities provided in the table refer to the allocation of flanged wheels to rail profiles in accordance with DIN 536 specified below (crane rail standard):
    SPKGSPO 50G–SPKGSPO 200K,
    SPKGSPO 250K: A45
    SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55