Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H(mm)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze
    • W ciągu 7 dni robocze
    • W ciągu 23 dni robocze

Heavy Duty Welded Steel Fixed Castor, BS-GSPO Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 17.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
205
140
110
150
80
145
2539
100
55
1500
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
255
140
110
200
55
145
2539
100
55
1500
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
280
140
110
200
80
170
2913
125
55
1750
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
280
140
110
200
80
170
3430
125
55
1750
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
330
175
140
250
65
205
5300
150
55
2500
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
330
175
140
250
80
205
6086
150
55
2500
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
380
175
140
300
80
205
6313
150
80
3000
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
430
175
140
300
110
205
7062
150
80
3000
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
255
175
140
200
55
255
6800
200
55
3000
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
530
175
140
400
110
255
8310
200
55
3000
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
170
255
200
125
50
280
15400
200
80
4500
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
170
255
200
125
50
280
17180
200
80
4500
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
200
255
200
150
50
330
17450
250
65
5000
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
200
255
200
150
50
330
18920
250
80
6000
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
205
255
200
160
50
380
21900
300
80
6000
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
205
400
300
160
50
430
54870
300
110
10000
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
245
400
300
200
50
530
65860
400
110
12000
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
211.58 €
( 251.78 € )
5 dni robocze
273.85 €
( 325.88 € )
23 dni robocze
257.94 €
( 306.95 € )
5 dni robocze
322.64 €
( 383.94 € )
23 dni robocze
314.66 €
( 374.45 € )
5 dni robocze
466.10 €
( 554.66 € )
23 dni robocze
469.58 €
( 558.80 € )
5 dni robocze
574.07 €
( 683.14 € )
23 dni robocze
505.98 €
( 602.12 € )
5 dni robocze
597.11 €
( 710.56 € )
23 dni robocze
918.51 €
( 1,093.03 € )
5 dni robocze
1,158.65 €
( 1,378.79 € )
23 dni robocze
1,047.41 €
( 1,246.42 € )
7 dni robocze
1,249.32 €
( 1,486.69 € )
7 dni robocze
1,661.25 €
( 1,976.89 € )
7 dni robocze
3,163.68 €
( 3,764.78 € )
23 dni robocze
4,336.94 €
( 5,160.96 € )
23 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Heavy Duty Welded Steel Fixed Castor, Heavy Duty Wheel Made of Compressed Cast Nylon

Bracket: BS series

  • particularly robust welded steel construction
  • zinc-plated, yellow-passivated, Cr6-free

Wheel: GSPO series

  • high-quality cast nylon, reaction-injected, impact resistant, hardness 80 Shore D, colour natural beige

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • reduced moisture absorption
  • operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
  • consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads