Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Heavy Duty Welded Steel Fixed Castor, BS-ALBS Series (BS-ALBS 250K)

Numer części:

BS-ALBS 250K
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
BS-ALBS 250K

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
280
750.01 or More
175
140
200
80
305
6450
250
50
850
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
410.72 €
( 488.76 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Heavy Duty Welded Steel Fixed Castor, Heavy Duty Wheel, with Blickle Besthane® Soft Polyurethane Tread, with Aluminium Wheel Centre

Bracket: BS series

  • particularly robust welded steel construction
  • zinc-plated, yellow-passivated, Cr6-free

Wheel: ALBS series

  • tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Besthane® Soft, hardness 75 Shore A, colour blue, non-marking, non-staining
  • wheel centre: die-cast aluminium, colour silver grey

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C