Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Characteristics
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Wheel body color
  • Rustproof
  • Load capacity at 3 km/h(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Stainless Steel Light Duty Fixed Castor, BRXA-TPA Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 8.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Wheel body color

Rustproof

Load capacity at 3 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
98
35.01 to 80.00
Conductivity
75
25
plain bore
69
88
50
19
silver grey
yes
50
1 szt.
69
Up to 35.00
-
50
18
plain bore
69
90
50
19
black
yes
30
1 szt.
98
35.01 to 80.00
-
75
25
Ball bearing (C)
69
100
50
19
silver grey
no
50
1 szt.
170
Up to 35.00
-
125
54
Ball bearing (C)
69
101
50
19
black
no
30
1 szt.
170
35.01 to 80.00
-
125
54
plain bore
98
150
75
25
silver grey
yes
75
1 szt.
200
35.01 to 80.00
-
150
50
plain bore
98
156
75
25
black
yes
50
1 szt.
200
35.01 to 80.00
-
150
50
Ball bearing (C)
98
206
75
25
silver grey
no
75
1 szt.
205
35.01 to 80.00
-
160
50
Ball bearing (C)
98
207
75
25
black
no
50
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
18.80 €
( 22.37 € )
7 dni robocze
23.55 €
( 28.02 € )
7 dni robocze
25.30 €
( 30.11 € )
7 dni robocze
30.07 €
( 35.78 € )
7 dni robocze
24.53 €
( 29.19 € )
7 dni robocze
30.77 €
( 36.62 € )
7 dni robocze
32.18 €
( 38.29 € )
7 dni robocze
38.40 €
( 45.70 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Stainless Steel Light Duty Fixed Castor, with Bolt Hole, Wheel, with Thermoplastic Rubber Tread, with Polypropylene Wheel Centre, BRXA-TPA Series

Bracket: BRXA series

  • high-quality chromium-nickel steel (1.4301/AISI 304), stainless steel, vibration-ground finishing
  • all parts including axle material are corrosion-resistant

Wheel: TPA series

  • tread: high-quality thermoplastic rubber-elastomer (TPE), hardness 85 Shore A, colour grey, non-marking, oil containing
  • wheel centre: high-quality polypropylene, impact resistant, colour silver grey

Other features:

  • very high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C
  • tread contains oil, may stain sensitive surfaces. alternatives: series VPA, VPP, POES, POEV, PATH