Rejestracja
Warunki filtrowania

Light Duty Fixed Castor, BRA-VPA Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 10.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Material (details)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Tread color

Non-staining

Non-marking

Load capacity at 3 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
98
35.01 to 80.00
Conductivity
75
25
plain bore
Tread material: Rubber, Wheel body material: high-quality nylon 6
69
106
50
18
grey
yes
yes
40
1 szt.
98
35.01 to 80.00
Conductivity
75
25
plain bore
Tread material: Rubber, Wheel body material: high-quality nylon 6
69
110
50
18
grey
yes
yes
40
1 szt.
98
35.01 to 80.00
-
75
25
Ball bearing
Tread material: Rubber, Wheel body material: high-quality nylon 6
69
134
50
18
grey
yes
yes
40
1 szt.
125
Up to 35.00
-
100
30
Ball bearing
Tread material: Rubber, Wheel body material: high-quality polypropylene
69
130
50
18
black
no
no
30
1 szt.
125
35.01 to 80.00
-
100
30
plain bore
Tread material: Rubber, Wheel body material: high-quality nylon 6
98
190
75
25
grey
yes
yes
60
1 szt.
125
35.01 to 80.00
-
100
30
plain bore
Tread material: Rubber, Wheel body material: high-quality nylon 6
98
200
75
25
grey
yes
yes
60
1 szt.
125
35.01 to 80.00
-
100
30
Ball bearing
Tread material: Rubber, Wheel body material: high-quality nylon 6
98
229
75
25
grey
yes
yes
60
1 szt.
125
35.01 to 80.00
-
100
30
Ball bearing
Tread material: Rubber, Wheel body material: high-quality polypropylene
98
230
75
25
black
no
no
45
1 szt.
125
35.01 to 80.00
-
100
30
Ball bearing
Tread material: Rubber, Wheel body material: high-quality polypropylene
98
236
75
25
black
no
no
45
1 szt.
125
35.01 to 80.00
-
100
30
Ball bearing
Tread material: Rubber, Wheel body material: high-quality nylon 6
98
236
75
25
grey
yes
yes
60
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
6.70 €
( 7.97 € )
5 dni robocze
11.75 €
( 13.98 € )
7 dni robocze
9.07 €
( 10.79 € )
5 dni robocze
12.42 €
( 14.78 € )
7 dni robocze
9.60 €
( 11.42 € )
5 dni robocze
14.65 €
( 17.43 € )
7 dni robocze
12.15 €
( 14.46 € )
5 dni robocze
16.34 €
( 19.44 € )
7 dni robocze
21.38 €
( 25.44 € )
7 dni robocze
17.20 €
( 20.47 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Light Duty Fixed Castor, with Bolt Hole, Wheel, with Solid Rubber Tyres, with Synthetic Rim, BRA-VPA Series

Bracket: BRA series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free

Wheel: VPA series

  • tyre: high-quality solid rubber, hardness 80 Shore A, colour grey, non-marking, non-staining
  • rim: high-quality nylon 6 or polypropylene in the electrically conductive version "-EL", impact resistant, colour black

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
  • operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C