Rejestracja
Potwierdzono
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Characteristics
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Bearing type
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Minimum temperature resistance(°C)
  • Load capacity at 3 km/h(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Light Duty Fixed Castor, BRA-PATH Series (BRA-PATH 75KF)

Numer części:

BRA-PATH 75KF
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
BRA-PATH 75KF

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Wheel Characteristics

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Minimum temperature resistance

(°C)

Load capacity at 3 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
69
Conductivity
50
19
Ball bearing (C)
98
215
75
25
-20
75
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
16.20 €
( 19.28 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Light Duty Fixed Castor, with Bolt Hole, Wheel, with Thermoplastic Polyurethane Tread, with Nylon Wheel Centre

Bracket: BRA series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free

Wheel: PATH series

  • tread: high-quality thermoplastic polyurethane (TPU), hardness 94 Shore A, colour dark grey, non-marking, non-staining
  • wheel centre: high-quality nylon 6, impact resistant, colour silver grey

Other features:

  • very high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +35 °C

Numer części został potwierdzony