Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Bearing type
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Minimum temperature resistance(°C)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Stainless Steel Heavy Duty Fixed Castor, BKX-SPO Series (BKX-SPO 150XK)

Numer części:

BKX-SPO 150XK
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
BKX-SPO 150XK

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Minimum temperature resistance

(°C)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
200
750.01 or More
-
140
110
150
50
Ball bearing
197
2140
150
50
-20
800
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
285.15 €
( 339.33 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Stainless Steel Heavy Duty Fixed Castor, with Top Plate Fitting, Nylon Heavy Duty Wheel

Bracket: BKX series

  • high-quality chromium-nickel steel (1.4301/AISI 304), stainless steel, vibration-ground finishing
  • all parts including axle material are corrosion-resistant

Wheel: SPO series

  • high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, extremely robust heavy-duty version, colour natural white

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C