Rejestracja
Potwierdzono
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Wheel Characteristics
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Bearing type
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Tread color
  • Non-staining
  • Non-marking
  • Load capacity at 3 km/h(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Light Duty Fixed Castor, BKRA-VPA Series (BKRA-VPA 125K-EL)

Numer części:

BKRA-VPA 125K-EL
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
BKRA-VPA 125K-EL

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Material (details)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Tread color

Non-staining

Non-marking

Load capacity at 3 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
158
35.01 to 80.00
Conductivity
125
32
Ball bearing
Tread material: Rubber, Wheel body material: high-quality polypropylene
158
500
125
25
black
no
no
75
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
35.65 €
( 42.42 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Light Duty Fixed Castor, with Bolt Hole, Wheel, with Solid Rubber Tyres, with Synthetic Rim, BKRA-VPA Series

Bracket: BKRA series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free

Wheel: VPA series

  • tyre: high-quality solid rubber, hardness 80 Shore A, colour grey, non-marking, non-staining
  • rim: high-quality nylon 6 or polypropylene in the electrically conductive version "-EL", impact resistant, colour black

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
  • operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C

Numer części został potwierdzony