Rejestracja
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 23 dni robocze

Pressed Steel Fixed Castor, BK-POES Series

Numer części:

BK-POES 80KF-SG
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
BK-POES 80KF-SG
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
37.87 €
( 45.07 € )
23 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Pressed Steel Fixed Castor, Heavy Duty Design, with Top Plate Fitting, Wheel, with 'Blickle Softmotion' Soft Rubber Tyre, with Nylon Wheel Centre, Non-Marking, Grey, with Synthetic Thread Guard

Bracket: B series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free

Wheel: POES series

  • tyre: high-quality elastic solid rubber "Blickle SoftMotion", hardness 55 Shore A, colour grey, non-marking
  • wheel centre: high-quality nylon 6, impact resistant, colour black

Other features:

  • with synthetic thread guard, large
  • high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
  • operating temperature: -20 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +35 °C

Numer części został potwierdzony