Rejestracja
Potwierdzono
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Bearing type
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Tread and tyre hardness
  • Tread color
  • Non-staining
  • Non-marking
  • Minimum temperature resistance(°C)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 23 dni robocze

Pressed Steel Fixed Castor, BH-RD Series (BH-RD 252R-FA)

Numer części:

BH-RD 252R-FA
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
BH-RD 252R-FA

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Tread and tyre hardness

Tread color

Non-staining

Non-marking

Minimum temperature resistance

(°C)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
170
320.01 to 485.00
125
53
roller bearing
295
5170
250
60
65 Shore A
black
no
no
-25
450
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
195.33 €
( 232.44 € )
23 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Pressed Steel Fixed Castor, Heavy Duty Design, with Top Plate Fitting, Wheel, with 'Blickle Comfort' Two-Component Solid Rubber Tyres, with Pressed Steel Rim, BH-RD Series

Bracket: BH series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • heavy fork and top plate

Wheel: RD series

  • tyre: two-component solid rubber "Blickle Comfort", hardness 56 Shore A, colour grey
  • rim: pressed steel, strong rim structure with tubular steel hub, bolted or pressed, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free

Other features:

  • chemical resistance to many aggressive substances, except oils
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +60 °C

Numer części został potwierdzony