Rejestracja
Potwierdzono
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 23 dni robocze

Pressed Steel Fixed Castor, BH-GB Series (BH-GB 128K-FS)

Numer części:

BH-GB 128K-FS
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
BH-GB 128K-FS

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
245
750.01 or More
140
110
200
50
170
4300
125
60
850
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
230.93 €
( 274.81 € )
23 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Pressed Steel Fixed Castor, Heavy Duty Design, with Top Plate Fitting, Heavy Duty Wheel, with Blickle Besthane® Polyurethane Tread, with Cast Iron Wheel Centre

Bracket: BH series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • heavy fork and top plate

Wheel: GB series

  • tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Besthane®, hardness 92 Shore A, colour brown, non-marking, non-staining
  • wheel centre: rugged grey cast iron, with grease nipple from wheel Ø 150 mm, lacquered, colour silver

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C

Numer części został potwierdzony