Rejestracja
Warunki filtrowania

Pressed Steel Fixed Castor, B-ALSI Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Bearing type

Weight

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
plain bore
758
1 szt.
Ball bearing
795
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
67.40 €
( 80.21 € )
7 dni robocze
84.68 €
( 100.77 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Pressed Steel Fixed Castor, Medium Duty Design, with Top Plate Fitting, Blickle Templine® Comfort Wheel, with Silicone Rubber Tread, with Aluminium Wheel Centre, Heat-Resistant

Bracket: B series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free

Wheel: ALSI series

  • Tread: highly heat-resistant silicone rubber, hardness 75 Shore A, colour black, non-marking
  • wheel centre: die-cast aluminium

Other features:

  • chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +250 °C
  • oven temperature temporarily up to +300 °C, wheel temperature must not exceed +250 °C