Rejestracja
Warunki filtrowania
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • Size
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Horizontal Toggle Clamp with Black Handle, 6832T (558011)

Numer części:

558011
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
558011

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

Weight

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
0,8
1,1
1
105
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
34.48 €
( 41.03 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Horizontal toggle clamp with black handle
with open clamping arm and vertical base.
Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 to 5, run in hardened bushings. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.