Rejestracja
Potwierdzono
  • A=Handle length(mm)
  • Surface finish body
  • Main colour
  • Size
  • X=thread
  • A=Handle length(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • No. of teeth
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Clamping levers with protective cap external thread (K0122) (K0122.92061X35)

    Numer części:

    K0122.92061X35
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K0122.92061X35

    A=Handle length

    (mm)

    Surface finish body

    Main colour

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    No. of teeth

    Weight

    (kg)

    RoHS

    PL Edelstahl

    Minimalna wielkość zamówienia
    65
    plastic-coated
    black
    2
    M6
    65
    74.5
    9.5
    13.5
    18.5
    19
    32
    6.5
    17.5
    42.5
    45.5
    35
    20
    -
    -
    -
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    9.06 €
    ( 10.78 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · The KIPP clamping lever stands for reliability, stability and versatility

    · Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

    · Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

    · Cap to protect against dust and dirt

    · Different thread sizes and handle lengths

    Numer części został potwierdzony