Rejestracja
Warunki filtrowania
  • A=Handle length(mm)
  • Main colour
  • Size
  • X=thread
  • A=Handle length(mm)
  • A1(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • No. of teeth
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Clamping levers external thread, steel parts stainless steel (K0117) (K0117.2081X50)

    Numer części:

    K0117.2081X50
    Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K0117.2081X50

    A=Handle length

    (mm)

    Main colour

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    A1

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    No. of teeth

    Minimalna wielkość zamówienia
    64
    black
    2
    M8
    64
    73
    13.5
    18
    18.5
    15.5
    28.5
    6.5
    16.5
    45.5
    49.5
    50
    20
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    11.33 €
    ( 13.48 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · The KIPP clamping lever stands for reliability, stability and versatility

    · Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

    · Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

    · Colour: black satin finish or silver metallic

    · Different thread sizes and handle lengths