Rejestracja
Potwierdzono
  • Body Material
  • Stroke S(mm)
  • Size
  • D(mm)
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Weight(kg)
  • PL Edelstahl
  • RoHS
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Indexing plungers Form B (K0747) (K0747.02105101)

    Numer części:

    K0747.02105101
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K0747.02105101

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Steel code

    Size

    D

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    SW2

    (mm)

    Tightening torque max.

    (Nm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Weight

    (kg)

    PL Edelstahl

    RoHS

    Minimalna wielkość zamówienia
    Steel
    5
    -
    1
    5
    M10x1
    18
    1.3
    42.5
    17
    7
    15
    10
    17
    15
    12
    6
    0.015
    false
    true
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    4.72 €
    ( 5.62 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · High stability

    · Material: steel or stainless steel

    · Inexpensive version

    Numer części został potwierdzony