Rejestracja
Warunki filtrowania
  • B=Thread length(mm)
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D2=Thread
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • E(mm)
  • H=Height(mm)
  • S(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • SW=key width(mm)
  • SW1(mm)
  • Load rating max. (static load only)(kN)
  • Order No. gripper
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Self-aligning pads, adjustable with O-ring and exchangeable inserts, Form M, flattened ball with carbide diamond grip (K0289) (K0289.912X060)

    Numer części:

    K0289.912X060
    Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K0289.912X060

    B=Thread length

    (mm)

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D2=Thread

    D3

    (mm)

    D4

    (mm)

    E

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    S

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    SW=key width

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Order No. gripper

    Minimalna wielkość zamówienia
    60
    21.9
    M12
    12
    9.5
    21.9
    19
    19
    15
    19
    5
    30
    K0385.12107
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    99.25 €
    ( 118.11 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · Ball secured against rotation

    · O-ring for protection against dirt and foreign particles