Rejestracja
Potwierdzono
  • Material (mount surface / support surface)
  • Version 1
  • D1=Pin diameter(mm)
  • D2=Pin diameter(mm)
  • G(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • R(mm)
  • T(mm)
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Locating pin with internal thread, Form B, cylindrical (K1094) (K1094.210)

    Numer części:

    K1094.210
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K1094.210

    Material (mount surface / support surface)

    Version 1

    D1=Pin diameter

    (mm)

    D2=Pin diameter

    (mm)

    G

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    R

    (mm)

    T

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    Steel
    short
    10
    7
    M2.5
    13.7
    7
    9.7
    3
    5
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    10.33 €
    ( 12.29 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Ease the fastening process

    · Workpieces fit more precisely, have lower wear and are quicker to exchange

    · Hardened and ground (60 HRC)

    Numer części został potwierdzony